Wippenset 1-voudig individueel voor tastsensor 4.95

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 5031 903
5031 903
81,70 EUR
EAN 4010337098256
VE 1
PS 06
aluminium zuiver wit mat (gelakt)
Art.nr. 5031 927
5031 927
81,70 EUR
EAN 4010337098287
VE 1
PS 06
aluminium antraciet (gelakt)
Art.nr. 5031 928
5031 928
81,70 EUR
EAN 4010337098195
VE 1
PS 06
aluminium (geanodiseerd)
Art.nr. 5031 17
5031 17
69,67 EUR
EAN 4010337072669
VE 1
PS 06
aluminium zwart mat (gelakt)
Art.nr. 5031 905
5031 905
81,70 EUR
EAN 4010337098225
VE 1
PS 06
aluminium grijs mat (gelakt)
Art.nr. 5031 915
5031 915
81,70 EUR
EAN 4010337098157
VE 1
PS 06
aluminium zwart (geanodiseerd)
Art.nr. 5031 126
5031 126
69,67 EUR
EAN 4010337072638
VE 1
PS 06
brons
Art.nr. 5031 38
5031 38
135,81 EUR
EAN 4010337098324
VE 1
PS 06
glas zwart
Art.nr. 5031 05
5031 05
69,67 EUR
EAN 4010337072546
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5031 219
5031 219
117,78 EUR
EAN 4010337072607
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

tastsens.4.95 Komfort 1-v OneKNX tastsens.4.95 24 V 1-v

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Let op dat de wippensets voor de tastsensor 4.95 in glas wit om technische redenen niet door middel van lasertechniek kunnen worden bedrukt.
  • Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5031219

RFA, 448 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5031219

IFC, 45 Kb

Downloaden


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 54.217 Kb

Downloaden


Wippensets voor tastsensor 4.95
Montagehandleidingen

Montage-instructies.

Art.nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads