Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
Schroefklemmen

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4180 01
4180 01
9,05 EUR
EAN 4010337092797
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4180 03
4180 03
9,05 EUR
EAN 4010337092810
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4180 27
4180 27
9,05 EUR
EAN 4010337092834
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4180 28
4180 28
11,03 EUR
EAN 4010337092841
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4180 26
4180 26
16,82 EUR
EAN 4010337092827
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4180 005
4180 005
16,82 EUR
EAN 4010337092780
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4180 015
4180 015
16,82 EUR
EAN 4010337092803
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 4180 600
4180 600
27,26 EUR
EAN 4010337092858
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Cradle to Cradle Certified
Certificaten

Art.nr.

PDF, 454 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads