Nieuw. Leverbaar vanaf 11/2025.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.
Optionele accessoires
Zie lijst bij
Kenmerken
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Technische gegevens
Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²
Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W
Aanwijzingen
Voor wand- en plafondmontage.
Levering
Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.