Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2832 01
2832 01
36,52 EUR
EAN 4010337832010
VE 10
PS 29
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2832 03
2832 03
36,52 EUR
EAN 4010337832034
VE 10
PS 29
antraciet
Art.nr. 2832 28
2832 28
39,25 EUR
EAN 4010337832287
VE 10
PS 29
kleur aluminium
Art.nr. 2832 26
2832 26
43,42 EUR
EAN 4010337832263
VE 10
PS 29
zwart mat
Art.nr. 2832 005
2832 005
54,19 EUR
EAN 4010337038528
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 2832 015
2832 015
54,19 EUR
EAN 4010337087120
VE 10
PS 11
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 2832 600
2832 600
47,29 EUR
EAN 4010337022053
VE 10
PS 29
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Downloaden (de)


Schaltbilder UP
Technische Dokumentation

Art.nr.

PDF, 534 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads