Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en symbool 
zonder bevestigingsklauwen

Artikelvergelijking | 1

crème wit glanzend
9,92 EUR
Art.nr. 2755 01
3766060
EAN 4010337057611
VE 10
PS 01

zuiver wit glanzend
9,92 EUR
Art.nr. 2755 03
3766078
EAN 4010337057628
VE 10
PS 01

zuiver wit mat
9,92 EUR
Art.nr. 2755 27
3766094
EAN 4010337057642
VE 10/100
PS 01

antraciet
10,51 EUR
Art.nr. 2755 28
3766102
EAN 4010337057659
VE 10/100
PS 11

kleur aluminium
15,23 EUR
Art.nr. 2755 26
3766086
EAN 4010337057635
VE 10
PS 11

zwart mat
15,23 EUR
Art.nr. 2755 005
6913104
EAN 4010337037668
VE 10
PS 11

grijs mat
15,23 EUR
Art.nr. 2755 015
EAN 4010337085300
VE 1
PS 11

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Grijs mat, nieuw. Leverbaar vanaf 02/2021.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.