Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2677 01
2677 01
171,48 EUR
EAN 4010337011941
VE 1
PS 03
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2677 03
2677 03
171,48 EUR
EAN 4010337011958
VE 1
PS 03
zuiver wit mat
Art.nr. 2677 27
2677 27
171,48 EUR
EAN 4010337011965
VE 1
PS 03
antraciet
Art.nr. 2677 28
2677 28
174,11 EUR
EAN 4010337011972
VE 1
PS 03
kleur aluminium
Art.nr. 2677 26
2677 26
175,72 EUR
EAN 4010337011989
VE 1
PS 03
zwart mat
Art.nr. 2677 005
2677 005
175,72 EUR
EAN 4010337037071
VE 1
PS 03
grijs mat
Art.nr. 2677 015
2677 015
175,72 EUR
EAN 4010337085249
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt 0477 01, 0477 03, 0477 26, 0477 27, 0477 28.

Kenmerken

Kenmerken

  • De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nominale stroom:
16 A

Nominale lekstroom:
30 mA

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +40 °C

Aanwijzingen

  • Montage in een diepe apparaatdoos.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
  • Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA, Aardlekschakelaar 30 mA
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2664 ..
2677 ..

PDF, 80 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads