Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Aardlekschakelaar 30 mA


crème wit glanzend
141,67 EUR
Art. nr. 2664 01
9670504
EAN 4010337011897
VE 1
PS 03

zuiver wit glanzend
141,67 EUR
Art. nr. 2664 03
9670511
EAN 4010337011903
VE 1
PS 03

zuiver wit mat
141,67 EUR
Art. nr. 2664 27
9670525
EAN 4010337011910
VE 1
PS 03

antraciet
142,24 EUR
Art. nr. 2664 28
9670532
EAN 4010337011927
VE 1
PS 03

kleur aluminium
143,68 EUR
Art. nr. 2664 26
9670518
EAN 4010337011934
VE 1
PS 03

zwart mat
143,68 EUR
Art. nr. 2664 005
6914371
EAN 4010337037064
VE 1
PS 03

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Vervangt 0114 01, 0114 03, 0114 26, 0114 27, 0114 28.
Zwart mat. Nieuw.

Kenmerken

  • De aardlekschakelaar is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nominale stroom:
16 A

Nominale lekstroom:
30 mA

Inbouwdiepte:
33 mm

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +40°C

Aanwijzingen

  • Toepassingsgebieden: wandgoten, voor wandcontactdozen zonder aardcontact of in Gira energiezuilen.
  • Montage in een diepe apparaatdoos.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA, Aardlekschakelaar 30 mA
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
2664 ..
2677 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
288 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst