Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

System 2000 uni-leddimmer-basiselement (tastdimmer)


3 – 420 W/VA
137,74 EUR
Art.nr. 2385 00
9470237
EAN 4010337017790
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2020.
Opvolgartikel: System 3000 universeel leddimmer-basiselement Komfort 5401 00

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
Opzetstukken schakelen en dimmen

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Uni-leddimmer-basiselement voor het schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of ledlampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of ledlampen, HV-led- of fluorescentielampen.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van LED.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder aansluiting neutrale geleider.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding):
typ. 3 tot 100 W
HV-ledlampen (faseafsnijding):
typ. 3 tot 200 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 100 W
Gloeilampen:
20 tot 420 W
HV-halogeen:
20 tot 420 W
Gira Tronic-trafo's:
20 tot 420 W
elektronische trafo met LV-led:
typ. 20 tot 100 W
gewikkelde trafo:
20 tot 420 VA
gewikkelde trafo met LV-led:
typ. 20 tot 100 VA

Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontacten:
ombegrensd
Basiselement voor neveneenheid 2-draads:
ombegrensd
Basiselement voor neveneenheid 3-draads:
5

Kabellengte
Neveneenheid:
max. 100 m
Belasting:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
22 mm

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • In principe is gebruik van de dimmer zonder aansluiting van de neutrale geleider mogelijk. Bij sommige LED- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter aansluiting van de neutrale geleider vereist.
  • Bij gebruik zonder neutrale geleider bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Gira Tronic-trafo's en gewikkelde trafo's 50 W.
  • In combinatie met vermogensopvoereenheden geen HV-led- of spaarlampen aansluiten.
  • Elektronische trafo's en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira System 2000 uni-leddimmer-basiselement
Meer


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Compensatiemodule LED
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
2375 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
751 Kb

Universeel-LED-dimmerbasiselement
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
2385 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
839 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst