Sensotec led zonder afstandsbediening

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2378 01
2378 01
228,86 EUR
EAN 4010337014522
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2378 03
2378 03
228,86 EUR
EAN 4010337014539
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 2378 27
2378 27
228,86 EUR
EAN 4010337014553
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 2378 28
2378 28
233,06 EUR
EAN 4010337014560
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 2378 26
2378 26
235,86 EUR
EAN 4010337014546
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 2378 005
2378 005
235,86 EUR
EAN 4010337037729
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken

Kenmerken

  • Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
  • Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
  • Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
  • Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
  • Parallelbediening met wipdrukcontact.
  • Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
  • Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
  • Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
  • Montage in diepe apparaatdoos.
  • Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
  • De Sensotec led is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de led-oriëntatieverlichting in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
  • Een beweging dichtbij schakelt bijvoorbeeld de ruimteverlichting in.
  • Inschakellichtsterkte van de led-oriëntatieverlichting instelbaar.

Technische gegevens

Voeding:
AC 230/240 V~

Netfrequentie:
50/60 Hz

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot 50 °C

Montagehoogte:
1,10 m

Detectiebereik naar voren
Dichtbij:
ca. 5 cm
veraf:
ca. 6 m

Bereik naar beide zijden
veraf:
ca. 2 m

Lichtsterkte:
10 tot 1000 lux

Nalooptijd:
1 s tot 60 min

Aansluiting schroefklemmen
Massieve draad:
1,5 tot 2,5 mm²
fijndradig met adereindhuls:
1,5 tot 2,5 mm²

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
400 W
HV-halogeen:
400 W
Tronic-trafo:
400 W
Ledlampen:
100 W

Inbouwdiepte:
33 mm

Aanwijzingen

  • Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira Sensotec en led Sensotec
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Sensotec LED
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.361 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads