Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Kamerthermostaat 230 V~ met klok en koelfunctie


crème wit glanzend
252,65 EUR
Art. nr. 2370 01
4479135
EAN 4010337084747
VE 1
PS 02

zuiver wit glanzend
252,65 EUR
Art. nr. 2370 03
4479150
EAN 4010337084754
VE 1
PS 02

zuiver wit mat
252,65 EUR
Art. nr. 2370 27
4479168
EAN 4010337084778
VE 1
PS 02

antraciet
256,16 EUR
Art. nr. 2370 28
4479127
EAN 4010337084785
VE 1
PS 02

kleur aluminium
258,45 EUR
Art. nr. 2370 26
4479143
EAN 4010337084761
VE 1
PS 02

zwart mat
258,45 EUR
Art. nr. 2370 005
6912894
EAN 4010337037415
VE 1
PS 02

Edelstaal
264,94 EUR
Art. nr. 2370 600
1145895
EAN 4010337021636
VE 1
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Zwart mat. Nieuw.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • Elektronische kamerthermostaat met geïntegreerde tijdschakelklok voor temperatuurregeling per kamer.
  • Via de geschakelde uitgang kunnen bv. radiatoren direct worden aangestuurd.
  • Automatische omschakeling tussen de bedrijfsstanden "Verwarmen" en "Koelen".
  • Kamertemperatuurregeling via een interne temperatuursensor en/of externe temperatuurvoeler als kamerthermostaat, als vloerthermostaat of als vloertemperatuurbegrenzer.
  • Tijdprogramma met maximaal 32 schakeltijden (voorgeprogrammeerde standaardinstelling).
  • Apart programma voor de koelfunctie.
  • Partyfunctie voor het verlengen van de comforttemperatuur met één, twee of drie uur of tot aan het volgende schakelpunt.
  • Energiebesparingsfunctie voor het handmatig activeren van de nachtverlaging tot aan het volgende schakelpunt.
  • Automatische omschakeling naar zomer- resp. wintertijd.
  • Omschakelbare 12- of 24-uursweergave.
  • Zelflerende opwarmoptimalisatie.
  • Vakantieverlaging via datuminvoer.
  • Binnen een uur permanent verwarmen onderbreekt de kamerthermostaat de verwarming automatisch voor 5 min (de verwarming wordt uitgeschakeld).

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Aansluiting:
N-geleider vereist

Schakelstroom
cos φ = 1:
8 A
cos φ = 0,6:
4 A

Relaiscontact:
1x maakcontact, potentiaalvoerend

Temperatuurbereik
Comfort-/nachtverlaging:
+10 °C tot +40 °C

Omgevingstemperatuur
Koeltemperatuur:
+10 °C tot +40 °C
Vorstbeschermingstemperatuur:
+5 °C tot +15 °C

Energieklasse:
I = 1 %

Inbouwdiepte:
33 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +50°C

Aanwijzingen

  • Externe voeler voor meting resp. regeling van de vloertemperatuur optioneel verkrijgbaar.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Kamerthermostaat met klok met koelfunctie
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art. nr.
2370 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
626 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst