Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

System 2000 automatic-schakelaar 2 Komfort-opzetstuk montagehoogte tot 2,20 m


crème wit glanzend
109,78 EUR
Art. nr. 2302 01
4632147
EAN 4010337106456
VE 1/5
PS 02

zuiver wit glanzend
109,78 EUR
Art. nr. 2302 03
4632154
EAN 4010337106463
VE 1/100
PS 02

zuiver wit mat
109,78 EUR
Art. nr. 2302 27
4632162
EAN 4010337106531
VE 1/5
PS 02

antraciet
112,09 EUR
Art. nr. 2302 28
4632188
EAN 4010337106524
VE 1/5
PS 02

kleur aluminium
116,16 EUR
Art. nr. 2302 26
4632170
EAN 4010337106517
VE 1/5
PS 02

edelstaal (gelakt)
123,24 EUR
Art. nr. 2302 600
1146336
EAN 4010337021056
VE 1
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Opvolgartikel: System 3000 opzetstuk bewegingsmelder montagehoogte tot 2,20 m 5376 ..

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
Dimmer-basiselementen (hier uitsluitend schakelen)
Trappenhuislichtbesturing
Basiselement voor neveneenheid
Automatic-schakelaar voor het automatisch schakelen van licht, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.

Kenmerken

  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid voor aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars.
  • Teach-functie voor het aanpassen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Inschakellichtsterkte permanent op te slaan, met dimmer-basiselement.
  • Licht dimbaar, met dimmer-basiselement en aangesloten basiselement voor neveneenheid.
  • Kruipbeveiliging
  • Nalooptijdbegrenzing
  • IR-afstandsbediening voor het instellen van diverse functies.
  • Dimfunctie, met dimmer-basiselement.
  • Kort bedrijf, bv. voor het aansturen van akoestische signaalgevers, met schakelbasiselement.
  • LED-aanduiding.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Nachtlichtfunctie.
  • Bewegingsdetectie omschakelbaar tussen binnen- en buitenshuis.

Technische gegevens

Montagehoogte:
1,10 m / 2,20 m

Montagehoogte tot 2,20 m
Detectiebereik naar voren::
ca. 12 m
Bereik naar beide zijden:
ca. 6 m

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren::
ca. 6 m
Bereik naar beide zijden:
ca. 3,6 m

Waarnemingshoek:
180°

Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 1 tot 200 lx
Vast:
Dagstand

Vergrendelingstijd:
ca. 0,3 tot 4 sec.

Beschermingssoort
System 55, Gira E22, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Omgevingstemperatuur:
-15 °C tot +45°C

Gevoeligheid:
100 tot 25%

Nalooptijd:
ca. 10 sec. tot 60 min.

kort bedrijf
Impulsduur:
ca. 0,3 sec.
Impulspauze:
ca. 2,7 sec.

Aanwijzingen

  • Voor gebruik met System 2000 inbouwbasiselement voor dimmen en schakelen of basiselement voor neveneenheid voor aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars.

Levering

  • IR-afstandsbediening.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Automatic-schakelaar 2 Comfort
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
2302 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
430 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst