Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Luidspreker inbouwradio RDS

Artikelvergelijking | 1

crème wit glanzend
31,35 EUR
Art.nr. 2282 01
4290409
EAN 4010337076230
VE 1
PS 03

zuiver wit glanzend
31,35 EUR
Art.nr. 2282 03
4290417
EAN 4010337076247
VE 1
PS 03

zuiver wit mat
31,35 EUR
Art.nr. 2282 27
4290425
EAN 4010337076254
VE 1
PS 03

antraciet
33,11 EUR
Art.nr. 2282 28
4290433
EAN 4010337076261
VE 1
PS 03

kleur aluminium
35,77 EUR
Art.nr. 2282 26
4290391
EAN 4010337076162
VE 1
PS 03

Zwartglaslook
40,75 EUR
Art.nr. 2282 05
4679833
EAN 4010337889182
VE 1
PS 03

zwart mat
37,38 EUR
Art.nr. 2282 005
6913664
EAN 4010337037286
VE 1
PS 11

grijs mat
EUR
Art.nr. 2282 015
EAN 4010337083931
VE 1
PS 11

edelstaal
40,75 EUR
Art.nr. 2282 600
1146763
EAN 4010337032861
VE 1
PS 03

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Grijs mat, nieuw. Leverbaar vanaf 01/2021.

Vereiste accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio RDS.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
Luidspreker-/AUX-aansluiting:
1,5 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50°C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
228228
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
568 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
228228
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
28 Kb

Inbouwradio RDS
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
2280 ..
2284 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
162 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst