Ruimteactuator voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2162 00
2162 00
275,52 EUR
EAN 4010337059370
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar zolang de voorraad strekt.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De ruimteactor stuurt in een apparaat drie verschillende systemen aam, zoals verlichting, jaloezie en verwarming. De vier relaisuitgangen kunnen met ETS (Engineering Tool Software) op jaloeziestand of op schakelstand worden ingesteld en ook gemengd bedrijf is mogelijk.
  • Twee schakeluitgangen komen overeen met een jaloezie-uitgang.
  • Daarnaast zijn nog twee elektronische schakeluitgangen aanwezig voor het aansturen van regelaandrijvingen.

Schakelstand

  • De ruimteactuator stuurt met zijn relaiscontacten elektrische verbruikers aan, bijvoorbeeld lichtinstallaties. De relaiscontacten zijn bistabiel zodat de laatst ingestelde schakeltoestand ook bij uitval van de voedingsspanning ongewijzigd blijft.
  • Functie-eigenschappen per uitgang: omvangrijke tijdfuncties, logische koppelingen, scènes, vergrendelingsfuncties of juist gedwongen besturingen, uitgebreide retourmeldingen, cyclische bewaking van de inkomende schakeltelegrammen en een bedrijfsurenteller.

Jaloeziestand

  • De ruimteactor stuurt met zijn relaiscontacten elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen aan op een netspanning van AC 230 V.
  • Functie-eigenschappen voor elk uitgangskanaal: apart parametriseerbare looptijden, uitgebreide retourmeldfuncties, toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties, een omvangrijke zonlichtbeschermingsfunctie en opname in scènes of gedwongen besturingen.

Kamertemperatuurregeling

  • Twee aanvullende elektronische schakeluitgangen zijn bedoeld voor het geruisloos aansturen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmings- of koelinstallaties.
  • Continue regelsignaaltelegrammen worden omgezet in een pulsbreedtegemoduleerd (PWM) uitgangssignaal. Daardoor kunnen de regelaandrijvingen continu worden aangestuurd. Alternatief kunnen schakelende regelsignalen worden omgezet. Statusmelding voor de ventielstand en cyclische bewaking van de regelsignaaltelegrammen.
  • Noodbedrijf bij uitval van de busspanning of bij herstel van de bus-/netspanning plus gedwongen stand via bustelegram in zomer- en winterbedrijf.
  • Alarmmelding bij kortsluiting of overbelasting van de schakeluitgang en vastzitbeveiliging van de ventielen. Er kunnen stroomloos gesloten of open ventielaandrijvingen worden aangesloten.
  • Bewaking van de netvoeding en daarmee bij storingen verzenden van een alarmmelding op de bus.
  • Verzamelmeldingen "alle ventielen gesloten" en "maximaal regelsignaal".

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Verwarmingsuitgangen
Schakelcontact:
Triac
Aantal:
2
Aantal aandrijvingen per uitgang:
max. 4
Schakelstroom:
5 tot 50 mA
Maximale inschakelstroom:
1,5 A, 2 sec.

Schakelcontact:
µ-contact, 4x maakcontact potentiaalvrij

Schakelvermogen AC 230 V:
16 A / AC1 resp. 6 A / AC3

Maximale inschakelstroom
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
3000 W
Capacitieve belasting AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Gloeilampen:
3000 W
HV-halogeen:
2500 W
gewikkelde trafo:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
1000 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
1160 W
Motoren (jaloezie of ventilator):
1380 VA

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
belasting via schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage op DIN-profielrail.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 216200

RFA, 484 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 216200

IFC, 164 Kb

Downloaden


Ruimteactor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2162 00

PDF, 477 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Raumaktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2162 00

PDF, 1.983 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads