Nieuw

Gira F1

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2049 00
2049 00
465,30 EUR
EAN 4010337112211
VE 1
PS 25
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    KNX functionaliteit

    • Koppelt als KNX Bridge twee standalone KNX systemen.
    • Bidirectionele KNX communicatie van KNX IP naar KNX TP.
    • 1000 groepenadressen.
    • Ondersteunt KNX Secure.
    • Kan groepenadressen aan de KNX systemen aanpassen (mapping).
    • Inbedrijfstelling met de ETS.
    • Twee gescheiden toepassingen, als TP-apparaat en als IP-apparaat.
    • Toepassingen:
      • Bijv. doorsturen van KNX telegrammen van een in het gebouw gemeenschappelijk gebruikt weerstation naar het particuliere KNX systeem van de woning.
      • Meldingen zoals aanstaand liftonderhoud, bezoek van de glazenwasser enz. doorsturen naar de woning.
    • Ook voor gebruik in de commerciële sector, bijvoorbeeld in winkelcentra of wanneer historisch gegroeide bedrijfsgebouwen met elkaar moeten communiceren via zelfvoorzienende KNX systemen.
    • Firmware-update vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA).

    SIP-functionaliteit

    • Veilige scheiding van twee netwerken.
    • Beveiligd tegen toegang tot het privénetwerk.
    • Alleen geparametriseerde SIP-telegrammen worden doorgestuurd.
    • Eenvoudige parametrisering via de website van de apparaten.
    • Ondersteunt SIP en SIPS.

    Technische gegevens

    KNX medium:
    TP256

    Nominale spanning:
    DC 24 tot 30 V

    Opgenomen vermogen:
    2 W

    IP-communicatie:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)

    Aansluitingen
    IP:
    2 x bus RJ45 (public/private)
    KNX:
    Aansluit- en aftakklem

    KNX:
    TP1, S-mode (ETS)

    Omgevingstemperatuur:
    0 °C tot + 45 °C

    microSD-kaart:
    niet ondersteund

    Aanwijzingen

    • Voeding via externe DC 24 V.

    Afmetingen

    Modulebreedten (TE): 2

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Gira F1
    Gebruiksaanwijzingen

    Gebruiksaanwijzing.

    Art.nr. 2049 00

    PDF, 151 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Gira F1
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation

    Art.nr. 2049 00

    PDF, 998 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads