Tastsensor 3 Komfort 4-voudig voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2034 112
2034 112
201,36 EUR
EAN 4010337081845
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
  • Montage op busaankoppelaar 3.
  • Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
  • Twee meerkleurige status-leds per bedieningsvlak.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler voor het meten en doorgeven van de lokale kamertemperatuur.
  • Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
  • Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes en scèneneveneenheid.
  • Toetsfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid.
  • Thermostaatneveneenheid: Bedrijfsstandomschakeling met normale en hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsmodus, omschakelen tussen diverse bedrijfsmodi, wijzigen van de aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke toets- of wipfuncties.
  • Weergave van een alarmmelding door het knipperen van alle leds.
  • Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-leds kunnen worden gewijzigd.
  • Witte bedrijfs-led.
  • Bedrijfs-led AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.
  • Communicatieobject voor lichtsterkteaansturing van de status-led en bedrijfs-led (bijvoorbeeld voor vermindering van de lichtsterkte 's nachts in slaapkamers).

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Beschermingsklasse:
III

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.

Levering

  • Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Tastsensor 3 basis 1-/2-/3-voudig F100, Tastsensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-voudig F100
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 321 Kb

Downloaden


Tastsensor 3 comfort viervoudig F100
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 392 kbyte.

Art.nr. 2034 ..

VD4, 392 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-fach Flächenschalter
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 2.025 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads