DALI potentiometer Tunable White

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2020 00
2020 00
79,69 EUR
EAN 4010337023463
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2025.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) voor Tunable White conform IEC 62386-209
  • Voor het opwekken van de DALI spanning is een DALI voeding nodig of een DALI potentiometer met geïntegreerde voedingseenheid die voldoet aan de DALI specificatie (DIN IEC 60926).
  • De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
  • Opslaan van grenswaarden voor kleurtemperatuur en een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische gegevens

Stroomverbruik:
max. 2 mA

Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K

Aansluiting eendradig:
max. 4 mm²

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

DALI lichtbesturing
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


DALI-potentiometer Tunable White, DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2020 00
2030 00

PDF, 924 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 250 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads