Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.
Kenmerken
Kenmerken
Gira enegiezuil met lichtelement en drie wandcontactdozen met randaarde.
Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste acrylglasplaat.
Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
De twee bovenste wandcontactdozen zijn 30° gedraaid.
De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm².
Technische gegevens
Beschermingsgraad (deksel gesloten):
IP44
Aanwijzingen
Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
1-plug-bevestiging.
Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E worden gebruikt.
Levering
Drie wandcontactdozen met randaarde zijn bij levering inbegrepen.
Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.
Afmetingen in mm
Voet:
B 229
H 10
T 155
Zuil:
B 142
H 769
T 75
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.