Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

DCS-TC-gateway

Artikelvergelijking | 1

DIN-rail
265,69 EUR
Art.nr. 1290 00
2835817
EAN 4010337290001
VE 1
PS 18

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

  • DCS-TC-gateway voor verbinding tussen het Gira deurcommunicatiesysteem en een bestaande telefooninstallatie.
  • Bij een analoge telefoonaansluiting wordt de DCS-TC-gateway eenvoudig tussen telefoonaansluiting en analoge telefoon geschakeld. Telefoongesprekken kunnen normaal met de bestaande telefoon worden gevoerd.
  • Daarnaast worden deuroproepen van het Gira deurcommunicatiesysteem naar de telefoon doorgeschakeld, kan er met de persoon bij de voordeur worden gesproken en kan de deuropener via de telefoontoetsen worden geactiveerd.
  • Bovendien kunnen deuroproepen naar een antwoordapparaat of mobiele telefoon worden doorgeschakeld.
  • Beantwoorden van deuroproepen met de bestaande telefoon.
  • Directe telefoonnetaansluiting; bij analoog bedrijf geen TC-installatie vereist.
  • Aansluitmogelijkheid op de a/b-aansluiting van bestaande TC-installaties.
  • Doorschakelen naar interne, vaste of mobiele telefoon.
  • Doorschakelen naar maximaal 50 geprogrammeerde deelnemers.
  • Verschillende oproepsignalen voor telefoon- en deuroproep.
  • Omschakelmogelijkheid tussen dag- en nachtmodus.
  • Ondersteuning van de aanklopfunctie wanneer er tijdens een telefoongesprek een deuroproep binnenkomt.
  • Configureerbaar met de telefoontoetsen (met DTMF-functionaliteit) of de programmeerset.
  • Oproep- en gespreksduur instelbaar.
  • Afluisterbeveiliging.
  • Gebruik van meerdere DCS-TC-gateway op de Gira deurcommunicatiebus mogelijk.
  • Uitvoeren van schakelfuncties via de bestaande telefoon (met DTMF-functionaliteit) in combinatie met de schakelactuator of de inbouwschakelactuator.
  • Led-statusweergaven voor snelle analyse of de netspanning aanwezig is en of de telefoonaansluiting geconfigureerd is.
  • Tegen ompoling beveiligde aansluitingen.
  • Programmeerinterface en geïntegreerde flashprocessor voor het updaten van de DCS-TC-gatewaysoftware.
  • Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.

Voeding van de DCS-TC-gateway via

  • De 12 V-uitgang van het besturingapparaat audio.
  • Een normale AC 12 V beltransformator bij gebruik van het besturingapparaat video).
  • De DC 24 V voeding voor deurcommunicatie (bij gebruik van het besturingapparaat video).

Technische gegevens

Nominale spanning
naar keuze:
AC 12 V
naar keuze:
DC 12 tot 24 V, 0,3 A

Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
Telefoonnetaansluiting a/b:
2x schroefklem
Deelnemer a'/b':
2x schroefklem
Voeding AC 12 V / DC 24 V:
2x schroefklem
Programmeerinterface:
RJ11

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Configuratiewijzigingen via de telefoon worden uit veiligheidsoverwegingen pas uitgevoerd na invoer van een viercijferige PIN-code.
  • Bij gebruik van meerdere DCS-TC-gateways in een installatie moet elke DCS-TC-gateway beschikken over een eigen voeding. Het voeden van meerdere DCS-TC-gateways met één besturingapparaat of met een beltransformator is niet toegestaan.
  • De DCS-TC-gateway is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Downloaden (en)


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

TC-gateway
Operating instructions

Operating instructions.

Downloaden
Art.nr.
1290 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
934 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst