Besturingsapparaat video

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1288 00
1288 00
362,14 EUR
EAN 4010337288008
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Besturingapparaat voor voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
  • Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten als kleurencamera of TFT-kleurendisplay.
  • Maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay kunnen door het besturingapparaat video worden gevoed.
  • In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's door het besturingapparaat video worden aangestuurd (5 deurstations video en 10 DCS-camera-gateways), waarbij twee deurstations met kleurencamera door het besturingapparaat video kunnen worden gevoed. De overige kleurencamera's moeten elk worden voorzien van een eigen voeding voor deurcommunicatie.
  • Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
  • Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
  • Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
  • Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener.
  • Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
  • Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V, 50 Hz
secundair:
SELV 26 DC V ± 2 V

Nominale stroom secundair
Continubelasting:
700 mA continubelasting
Piekbelasting:
1,15 A piekbelasting (max. 5 s)
Uitschakeling bij overbelasting:
Uitschakeling bij overbelasting boven 900 mA

Aansluitingdoorsnede:
0,6 mm tot 2,5 mm²

Uitgang deuropener:
AC 12 V, max. 1,1 A / ID 25 %

Relaisuitgang:
AC 250 V, 2 A

Kabellengte van camera tothet verst verwijderde TFT-display
zonder videoversterker:
max. 150 m
met videoversterker:
max. 300 m

Totale lengte bij zuivere audio-uitvoering:
max. 700 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Het besturingapparaat video is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast, niet in normale opbouwverdeelkasten.
  • Wanneer de topologie van de videobekabeling als steekleiding wordt uitgevoerd, is tevens de videoverdeler vereist.
  • Met het besturingsapparaat video kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 8

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Besturingapparaat video
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 1288 00

PDF, 1.312 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads