Deurstation video opbouw 1-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 1269 66
1269 66
1.139,60 EUR
EAN 4010337269663
VE 1
PS 10
antraciet
Art.nr. 1269 67
1269 67
1.152,06 EUR
EAN 4010337269670
VE 1
PS 10
kleur aluminium
Art.nr. 1269 65
1269 65
1.152,06 EUR
EAN 4010337269656
VE 1
PS 10
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
  • Compleet voorgemonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
  • In het design van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
  • Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
  • Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
  • Weerbestendige luidspreker.
  • Hoogwaardige elektretmicrofoon.
  • Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
  • Bevestigingstoon bij belknopbediening.
  • Spraakvolume instelbaar.
  • Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
  • Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
  • Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.
  • Deurstation met kleurencamera, deurluidspreker en belknop.
  • Automatische dag-/nachtomschakeling: de camera schakelt aan de hand van een gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van dagstand (kleurweergave) naar nachtstand (zwart/wit-weergave) en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid in de nachtstand wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede beeldkwaliteit bereikt.
  • Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
  • Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief resulteert dat in een zeer grote kijkhoek.
  • Automatische tegenlichtcompensatie.
  • Automatische witbalans.
  • Automatische versterkingsregeling (AGC).
  • Geïntegreerde cameraverwarming met temperatuurmeting.
  • Spuitwaterdichte behuizing.
  • Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme eenvoudig te vervangen.

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
aanvullende voeding:
2x schroefklem

Beschermeringssoort:
IP44

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Beeldopname-element:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3")

Groothoekobjectief:
150°

Zichtbaar waarnemingsgebied:
100°

Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing):
140°

Kleursysteem:
PAL

Beeldelementen:
500 (h) x 582 (v)

Horizontale resolutie:
380 TV-lijnen

Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit:
1 lx

Lichtgevoeligheid in zw/w-stand:
0,1 lx

Elektronisch diafragma sluitertijd:
tot 1/100000 s

IR-filter:
geïntegreerd

Aanbevolen montagehoogte camera:
1,50 m

Afmetingen
zonder camera:
B 110 x H 253 x D 19 mm
met camera:
B 110 x H 253 x D 40 mm
Naambordje:
B 62 x H 62 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Voorzie uw Gira producten online van opschriften
In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service.
Meer

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Deurstation opbouw met kleurencamera
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1269 ..
1270 ..

PDF, 538 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads