Compleet voorgemonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
In het design van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
Weerbestendige luidspreker.
Hoogwaardige elektretmicrofoon.
Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
Bevestigingstoon bij belknopbediening.
Spraakvolume instelbaar.
Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.beschriftung.gira.de/nl/of de Gira labelsoftware.
Lage opbouwhoogte van slechts 19 mm.
Technische gegevens
Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
aanvullende voeding:
2x schroefklem
Beschermeringssoort:
IP44
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C
Afmetingen in mm
Deurstation 1-voudig:
B 110
H 181
T 19
Naambordje:
B 62
H 62
T -
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
Voorzie uw Gira producten online van opschriften In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service. Meer