Huisstation video opbouw Plus

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 1239 01
1239 01
595,59 EUR
EAN 4010337016229
VE 1
PS 10
zuiver wit glanzend
Art.nr. 1239 03
1239 03
595,59 EUR
EAN 4010337016236
VE 1
PS 10
zuiver wit mat
Art.nr. 1239 27
1239 27
595,59 EUR
EAN 4010337016243
VE 1
PS 10
antraciet
Art.nr. 1239 28
1239 28
599,35 EUR
EAN 4010337016250
VE 1
PS 10
kleur aluminium
Art.nr. 1239 26
1239 26
604,06 EUR
EAN 4010337016267
VE 1
PS 10
zwart mat
Art.nr. 1239 005
1239 005
604,06 EUR
EAN 4010337038658
VE 1
PS 10
grijs mat
Art.nr. 1239 015
1239 015
604,06 EUR
EAN 4010337082927
VE 1
PS 10
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 1239 600
1239 600
621,02 EUR
EAN 4010337035992
VE 1
PS 10
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
  • Bij gebruik van een voeding voor deurcommunicatie kunnen maximaal 28 huisstations video opbouw parallel worden gebruikt.
  • Het huisstation video opbouw herkent automatisch of er een voeding voor deurcommunicatie is aangesloten. Een brug tussen ZV en BUS is niet nodig.
  • Kleurendisplay met led-achtergrondverlichting.
  • OSD-functie, d.w.z. displayteksten voor statusweergave en menubesturing.
  • Capacitieve bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding: De toetsen worden bediend met een lichte aanraking.
  • Inschakelbare deuropenerautomaat: bij ingeschakelde functie wordt de deuropener na bediening van de deurstationbelknop automatisch aangestuurd.
  • Automatisch beantwoorden: direct spreken of luisteren in een ruimte na een interne oproep.
  • Gratis interne gesprekken met tot tien andere huisstations.

De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende functies:

  • Handmatig in- en uitschakelen van het TFT-kleurendisplay.
  • Camera-omschakeling – gerichte selectie van de aangesloten kleurencamera’s. Een displaytekst geeft aan welke camera op dat moment wordt aangestuurd.
  • Schakelen van licht en andere functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Oproep beantwoorden.
  • Activeren van de voorrangfunctie.
  • Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.

Functies in het eindgebruikermenu

  • Interne oproep, schakelhandeling, oproepmelodie, lichtsterkte, kleurverzadiging, contrast, inschakelduur van het display, taal (21 talen te kiezen), toetstonen, deuropenerautomaat (na vrijgave door installateur), automatisch beantwoorden (na vrijgave door installateur).

Aanvullende functies in het installateursmenu:

  • Instelling hoofd-/nevendisplay, frequentie-instelling, afsluiting van de leiding, versieweergave, standaardinstelling, display in- of uitschakelen, ledverlichting in- of uitschakelen, belknoppentoewijzing, interne oproep toewijzen, vrijgaven voor deuropenerautomaat en automatisch beantwoorden.
  • Kaartsleuf voor SD-geheugenkaart.
  • SD-geheugenkaart.

Nieuwe aanvullende functies in het eindgebruikermenu:

  • Intern beeldgeheugen (na vrijgave door installateur) voor maximaal 48 beelden. Handmatig overzetten van intern naar extern videogeheugen (SD-geheugenkaart). Handmatig videogeheugen wissen. Handmatig snapshot maken. Naam wijzigen van schakelhandelingen en interne oproepen. Datum/tijd wijzigen.

Nieuwe aanvullende functies in het installateursmenu:

  • Vrijgave van het interne videogeheugen. Instellen van beeldinterval en opnamesnelheid. Datum/tijd instellen.

Eigenschappen van de SD-geheugenkaart:

  • Map voor tien oproepmelodieën in WAVE-format waarvan vijf vrij configureerbaar. Map voor extern videogeheugen (max. 200 beelden).

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
Verdiepingsbelknop:
2x schroefklem
aanvullende voeding:
2x schroefklem

Displayafmetingen:
5,59 cm (2,2")

SD-geheugenkaart
Formaat:
FAT32
Beeldgeheugen:
max. 200 beelden
Oproepmelodieën:
10 waarvan 5 vrij te kiezen (WAVE-format)

Aanwijzingen

  • Montage zonder afdekraam of met afdekraam 2-voudig zonder middenstijl uit de schakelaarprogramma's System 55 en Gira F100.

Levering

  • De SD-geheugenkaart is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

System 55: 55 127 20
Gira F100: 70 142 20

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Deurspreekinstallatie met video: Gira huisstation video opbouw
Meer

Gira huisstations video
Meer

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Huisstation video opbouw Plus
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding

Art.nr. 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.157 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 282 Kb

Downloaden


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Software

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Art.nr. 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Downloaden


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Software

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Art.nr. 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads