Profiel 55 met bevestigingshoek
8fach

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 1198 27
1198 27
240,85 EUR
EAN 4010337198277
VE 1
PS 17
aluminium
Art.nr. 1198 26
1198 26
207,01 EUR
EAN 4010337198260
VE 1
PS 17
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage.
  • Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
  • Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Aanwijzingen

  • Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
  • Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.
  • Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd.

Afmetingen in mm

2-voudig: 158 107 107
3-voudig: 230 107 107
5-voudig 600 mm: 587 107 107
8fach: 587 107 107

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads