Led-signaallicht 230 V~ rood/groen

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1171 00
1171 00
110,39 EUR
EAN 4010337049289
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Schakelen en drukken

wipsch. Hotel status-aand.

Voor programmaneutrale wippen

wipjl.sch.

Tekstlabels/labelsoftware

tekstlabels 51x51 mm

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd.
  • Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht.
  • Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden aangestuurd.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Opgenomen vermogen:
1,0 W/5,6 VA

Lichtsterkte
rood:
0,1 cd
groen:
0,3 cd

Inbouwdiepte:
30 mm

Aansluitingdoorsnede
maximum:
2.5mm²

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +40 °C

Levering

  • Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd.

Afmetingen in mm

Vlak van het basiselement: B 55 H 55

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 117100

RFA, 568 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 117100

IFC, 28 Kb

Downloaden


Gira LED-verlichting (NL)
Productinformatie

Productinformatie
Gira LED-verlichting
Voor meer veiligheid en betere oriëntatie (NL)
Art. nr. 1766 20

Art.nr.

PDF, 311 Kb

Downloaden


LED-signaalverlichting / LED-oriëntatieverlichting
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads