Naamplaatje resp. deurplaatje
1-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 1071 00
1071 00
22,23 EUR
EAN 4010337071006
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
  • Naam- resp. deurbordje voor kamers.
  • Bestaande uit een montageplaat en een transparante, opsteekbare afdekking.
  • Probleemloos vervangen van het tekstlabel.

Bevestigingsmogelijkheid

  • Vastschroeven: de basisplaat van het naam- resp. deurbordje wordt met de meegeleverde schroeven/pluggen aan de wand bevestigd.

Technische gegevens

Afmetingen
B x H:
51 x 51 mm

Aanwijzingen

  • Voor de montage op glazen oppervlakken de apart verkrijgbare montageplaat gebruiken, die een optisch perfecte afdekking aan de achterzijde van het oppervlak mogelijk maakt.
  • Geschikt voor afdekramen uit de schakelaarprogamma’s van System 55.
  • De tekstlabels kunnen met alle gangbare printers worden bedrukt.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads