Wandcontactdoos zonder aardcontact2-polig 16 A 250 V
zonder shutter

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0980 40
0980 40
17,34 EUR
EAN 4010337980407
VE 1
PS 01
grijs
Art.nr. 0980 42
0980 42
17,41 EUR
EAN 4010337980421
VE 1
PS 11
rood
Art.nr. 0980 43
0980 43
17,41 EUR
EAN 4010337980438
VE 1
PS 11
blauw
Art.nr. 0980 46
0980 46
17,41 EUR
EAN 4010337980469
VE 1
PS 11
zwart
Art.nr. 0980 47
0980 47
17,41 EUR
EAN 4010337980476
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads