Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Poortcontact

Artikelvergelijking | 1

58,73 EUR
Art.nr. 0950 00
1555986
EAN 4010337950004
VE 1
PS 03

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2021.

Kenmerken

  • Magneetcontact voor draadgebonden bewaking van bv. rolpoorten.
  • Met bewaking voor externe magnetische velden (bij toenadering met een externe magneet wordt een alarm geactiveerd).
  • De aansluitkabel wordt beschermd door een metalen mantel.

Technische gegevens

Lengte van de aansluitkabel:
2 m

Lengte van de metalen mantel:
1 m

Aanwijzingen

  • Bij aansluiting op het draadloze magneetcontact moet de 200 kΩ-weerstand worden gebruikt die bij de levering van het draadloze magneetcontact is inbegrepen.

Afmetingen in mm

Contact op de grond: b 180 h 45 d 13
Magneet op de poort: b 104 h 47 d 3

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst