Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Jaloeziebesturingssysteem met adapter voor zonne- en glasbreuksensor

Artikelvergelijking | 1

wit
30,78 EUR
Art.nr. 0934 00
1794130
EAN 4010337934004
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Kenmerken

  • Voor gelijktijdig aansluiten van een zonne- en glasbreuksensor op één opzetstuk jaloeziebesturing.
  • Als verlenging voor de aansluitleiding van de zonne- en glasbreuksensor.

Technische gegevens

Aansluitleiding:
LIYY 2 x 0,14 mm²

Lengte van de aansluitleiding:
5 m

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Zonne-/schemeringssensor, glasbreuksensor, adapter
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0930 00
0931 00
0934 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
102 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst