Mastbevestiging

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0848 00
0848 00
20,25 EUR
EAN 4010337848004
VE 1
PS 08
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 07/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Bevestiging volgens het slangklemprincipe.

Aanwijzingen

  • Geschikt voor de montage aan vrijstaande masten met een diameter van 50 tot 120 mm.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads