Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Observer 70, passief-infrarood bewegingsmelder


zuiver wit
71,61 EUR
Art. nr. 0831 02
542530
EAN 4010337831020
VE 1
PS 08

antraciet
73,49 EUR
Art. nr. 0831 10
542548
EAN 4010337831105
VE 1
PS 08

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Lichtsterktevoeler traploos instelbaar.
  • Dag- en nachtmodus.
  • Bereik in drie standen instelbaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Inschakelstroom:
max. 15 A

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
1000 W
HV-halogeen:
1000 W
gewikkelde trafo met
ten minste 85 % nominale belasting:
750 VA
Gira Tronic-trafo:
750 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
500 VA
TL-lampen, duoschakeling:
1000 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
400 VA

Waarnemingshoek:
ca. 70°

Montagehoogte 2,40 m
Detectiebereik naar voren:
ca. 8 m
Bereik naar beide zijden:
ca. 5,50 m

Lichtsterkte:
instelbaar

Nalooptijd:
10 sec. tot 5 min.

Gevoeligheid:
3 standen

Beschermingssoort:
IP55

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen

  • Zie de planningaanwijzingen in de technische bijlage.
  • Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Observer 70
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
0831 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
467 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst