Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Universele uit-wisselschakelaar, zonder bevestigingsklauwen
Art.nr. 0816 00
0816 00
12,38 EUR
EAN 4010337816003
VE 10
PS 21
Universele uit-wisselschakelaar (met bevestigingsklauwen)
Art.nr. 0106 00
0106 00
12,38 EUR
EAN 4010337106005
VE 10/100
PS 21
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Kruisschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipschakelaar voor kruisschakeling

Art.nr. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Downloaden


Universele uit-wisselschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipschakelaar voor uitschakeling 1-polig

Art.nr. 0106 00

PDF, 12 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads