Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 0780 10
0780 10
18,30 EUR
EAN 4010337780106
VE 10
PS 13
zuiver wit
Art.nr. 0780 11
0780 11
18,30 EUR
EAN 4010337780113
VE 10
PS 13
bruin
Art.nr. 0780 18
0780 18
24,13 EUR
EAN 4010337780182
VE 10
PS 13
grijs
Art.nr. 0780 19
0780 19
24,13 EUR
EAN 4010337780199
VE 10
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2024. Of zolang de voorraad strekt.

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Draadmateriaal:
Stijf

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads