Afdekkap klapbar met adapterraam voor apparaten met afdekking (50 x 50 mm) en schuin geplaatste kabeluitvoer

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0682 40
4291869
0682 40
4291869
25,28 EUR
EAN 4010337682400
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0682 42
499947
0682 42
499947
25,44 EUR
EAN 4010337682424
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0682 43
7693781
0682 43
7693781
25,44 EUR
EAN 4010337682431
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0682 46
7693799
0682 46
7693799
25,44 EUR
EAN 4010337682462
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0682 47
495903
0682 47
495903
25,44 EUR
EAN 4010337682479
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Met deze afdekkap en afdekraam (1- tot 5-voudig) kan externe apparatuur met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm), bv. van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 aansluitdoos cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 en 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-voudig MSCSP 2) enz., in het schakelaarprogramma worden geïntegreerd.

Aanwijzingen

  • Geen draagring inbegrepen.

Levering

  • Draagring is niet bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads