Afdekkap opsteekbaar voor adapterraam voor apparaten met afdekking (50 x 50 mm) en schuingeplaatste kabeluitvoer

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0682 01
0682 01
27,30 EUR
EAN 4010337682011
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0682 03
0682 03
27,30 EUR
EAN 4010337682035
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0682 27
0682 27
27,30 EUR
EAN 4010337682271
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 0682 28
0682 28
30,69 EUR
EAN 4010337682288
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0682 26
0682 26
35,81 EUR
EAN 4010337682264
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0682 005
0682 005
35,81 EUR
EAN 4010337036937
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0682 015
0682 015
35,81 EUR
EAN 4010337081784
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
  • Met de afdekkap en het afdekraam (1- tot 5-voudig) kunnen apparaten van derden met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm), bijvoorbeeld van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 Anschlussdose cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 en 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) enz., in het schakelaarprogramma worden geïntegreerd.

Aanwijzingen

  • Draagring niet inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads