Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde 2-polig 16 A 250 V~
Serieschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 0475 12
0475 12
49,67 EUR
EAN 4010337475125
VE 1
PS 13
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
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • De volgende apparaten worden met montageplaat geleverd.
  • In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads