Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0466 40
0466 40
17,34 EUR
EAN 4010337466406
VE 10/100
PS 01
grijs
Art.nr. 0466 42
0466 42
17,41 EUR
EAN 4010337466420
VE 10
PS 11
rood
Art.nr. 0466 43
0466 43
17,41 EUR
EAN 4010337466437
VE 10
PS 11
blauw
Art.nr. 0466 46
0466 46
17,41 EUR
EAN 4010337466468
VE 10
PS 11
zwart
Art.nr. 0466 47
0466 47
17,41 EUR
EAN 4010337466475
VE 10
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads