Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~

Artikelvergelijking | 1

crème wit glanzend
6,93 EUR
Art.nr. 0466 01
2833275
EAN 4010337466017
VE 10
PS 21

zuiver wit glanzend
6,93 EUR
Art.nr. 0466 03
2833283
EAN 4010337466031
VE 10
PS 21

zuiver wit mat
6,93 EUR
Art.nr. 0466 27
2309847
EAN 4010337466277
VE 10/100
PS 21

antraciet
7,59 EUR
Art.nr. 0466 28
2309854
EAN 4010337466284
VE 10/100
PS 11

kleur aluminium
12,31 EUR
Art.nr. 0466 26
2309862
EAN 4010337466260
VE 10/100
PS 11

zwart mat
12,31 EUR
Art.nr. 0466 005
6912985
EAN 4010337037644
VE 10/100
PS 11

grijs mat
12,31 EUR
Art.nr. 0466 015
EAN 4010337081128
VE 10/100
PS 11

edelstaal
20,34 EUR
Art.nr. 0466 600
1145951
EAN 4010337034094
VE 1/5
PS 11

brons / zwart
23,53 EUR
Art.nr. 0466 603
4835310
EAN 4010337097884
VE 1/5
PS 11

brons / crème wit
23,53 EUR
Art.nr. 0466 613
4835328
EAN 4010337097914
VE 1/5
PS 11

messing / zwart
23,53 EUR
Art.nr. 0466 604
4835914
EAN 4010337097891
VE 1/5
PS 11

messing / crème wit
23,53 EUR
Art.nr. 0466 614
4835922
EAN 4010337097907
VE 1/5
PS 11

chroom / zwart
23,53 EUR
Art.nr. 0466 605
8759318
EAN 4010337001485
VE 1/5
PS 11

chroom / crème wit
23,53 EUR
Art.nr. 0466 615
8759325
EAN 4010337001492
VE 1/5
PS 11

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Grijs mat, nieuw. Leverbaar vanaf 02/2021.
Chroom uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2021.
Chroom uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2021.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.