Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met 30° gedraaid basiselement

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0448 40
0448 40
20,20 EUR
EAN 4010337448402
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0448 42
0448 42
20,33 EUR
EAN 4010337448426
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0448 43
0448 43
20,33 EUR
EAN 4010337448433
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0448 46
0448 46
20,33 EUR
EAN 4010337448464
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0448 47
0448 47
20,33 EUR
EAN 4010337448471
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Speciaal geschikt voor haakse stekers.
  • Ook voor gebruik in Gira energiezuilen en vloersystemen.
  • Voor schroefbevestiging, zonder bevestigingsklauwen.
  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads