Wandcontactdoos stereo-luidspreker

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0402 40
0402 40
27,81 EUR
EAN 4010337402404
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0402 42
0402 42
27,84 EUR
EAN 4010337402428
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0402 43
0402 43
27,84 EUR
EAN 4010337402435
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0402 46
0402 46
27,84 EUR
EAN 4010337402466
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0402 47
0402 47
27,84 EUR
EAN 4010337402473
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede max.:
1.5mm²

Aanwijzingen

  • Voor kabeldoorsnede tot max. 10 mm².
  • Te gebruiken voor high-end luidsprekerconnectors (WBT) en datakap.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads