Wandcontactdoos stereo-luidspreker

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0402 01
0402 01
25,01 EUR
EAN 4010337402015
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0402 03
0402 03
25,01 EUR
EAN 4010337402039
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0402 27
0402 27
25,01 EUR
EAN 4010337402275
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0402 28
0402 28
28,49 EUR
EAN 4010337402282
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0402 26
0402 26
32,04 EUR
EAN 4010337402268
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0402 005
0402 005
32,04 EUR
EAN 4010337037880
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
  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede max.:
1.5mm²

Aanwijzingen

  • Voor kabeldoorsnede tot max. 10 mm².

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads