Ruimtetemperatuurregelaar 230/10 (4) A~ met maakcontact en sensor voor elektrische vloerverwarming

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0394 112
0394 112
189,39 EUR
EAN 4010337045090
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2022.
Opvolgartikel 2474 00, 2706 ..

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Binnen een uur permanent verwarmen onderbreekt de ruimtetemperatuurregelaar de verwarming automatisch voor 5 min (de verwarming wordt uitgeschakeld. Eis conform EN 50559).

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Nominale stroom:
10 (4) A

Nominale piekspanning:
4 kV

Aansluitvermogen:
2200 W

Nachtverlaging:
ca. 4 K

Energieklasse:
IV = 2 %

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +25 °C

Massieve geleider
Aansluitingdoorsnede:
1 tot 2,5 mm²

Externe voeler
Aansluitleiding:
4 m
verlengbaar:
max. 50 m
verlengbaar:
2x 1,5 mm²

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Vlakke uitvoering.
  • Plaats de externe voeler in de vloer in een buis.
  • De kabel voor de externe voeler kan worden verlengd tot 50 m met een 2-aderige leiding (2x 1,5 mm²).

Levering

  • Voeler in kunststof kap is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Voeler: Ø 8,5 h 40

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Kamerthermostaat voor elektrische vloerverwarming
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0394 ..

PDF, 900 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads