Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Observer 110


zuiver wit
111,02 EUR
Art. nr. 0355 02
542027
EAN 4010337355021
VE 1
PS 08

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Lichtsterktevoeler traploos instelbaar.
  • Dag- en nachtmodus.
  • Schakelsegmenten op drie niveaus.
  • Opsteekstroken (verticaal/horizontaal) ter begrenzing van het detectiegebied.
  • 3D-gewricht.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Inschakelstroom:
max. 20 A

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
1000 W
gewikkelde trafo met
ten minste 85 % nominale belasting:
1200 VA
Gira Tronic-trafo:
1200 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1200 VA
TL-lampen, duoschakeling:
2300 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
920 VA

Waarnemingshoek:
110°

Montagehoogte 2,40 m
Detectiebereik naar voren:
ca. 16 m
Bereik naar beide zijden:
ca. 12,5 m

Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 300 lx
Vast:
Dagstand

Nalooptijd:
12 sec. tot 12 min.

Beschermingssoort:
IP54

Omgevingstemperatuur:
-35 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

  • Zie de planningaanwijzingen in de technische bijlage.
  • Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Observer 110
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
0355 02
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
570 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst