Basiselement UAE/IAE (ISDN)-aansluitdoos Cat. 3 2-voudig, 2 x 8-polig 8/8 (8/8)
Schroefklemmen

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0190 00
0190 00
30,72 EUR
EAN 4010337190004
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • UAE/IAE (analoog, twee telefoonnummers mogelijk) RJ11/12 en RJ45 8/8 (8/8) 2x 8-polig voor connector 6- en 8-polig.
  • 2x 8 contacten en een hulpcontact voor twee terminals.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
22 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 019000

RFA, 452 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 019000

IFC, 15 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads