Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0187 40
0187 40
21,70 EUR
EAN 4010337187400
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0187 42
0187 42
21,81 EUR
EAN 4010337187424
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0187 43
0187 43
21,81 EUR
EAN 4010337187431
VE 1/5
PS 11
groen
Art.nr. 0187 45
0187 45
21,81 EUR
EAN 4010337187455
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0187 46
0187 46
21,81 EUR
EAN 4010337187462
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0187 47
0187 47
21,81 EUR
EAN 4010337187479
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Levering

  • Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads