Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Basiselement KNX drukcontactbusaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening

Artikelvergelijking | 1

96,71 EUR
Art.nr. 0185 00
1922277
EAN 4010337185000
VE 1/5
PS 46

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2022.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
System 55
S-Color
De drukcontactbusaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.

Kenmerken

  • Op de drukcontactbusaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening (rechtstaande wip) kunnen de wippen 2-voudig uit de inbouwschakelaarprogramma's worden gestoken.
  • Met de drukcontactbusaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening kunnen de functies schakelen (drukken), jaloezie/rolluik, dimmen met stoptelegram en dimmen met cycl. zenden worden gerealiseerd.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-64

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Inbouwdiepte:
31 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Geschikt voor klauwbevestiging.
  • Gebruik bij het schakelaarprogramma Gira TX_44, IP20 een adapterraam en afdekking uit System 55.
  • Integratie in het schakelaarprogramma Gira F100 niet mogelijk.
  • Integratie in Gira F100 niet mogelijk.

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
018500
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
436 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
018500
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
15 Kb

Drukcontact-busaankoppelaar
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0181 00
0182 00
0184 00
0185 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
129 Kb

Drukcontact-busaankoppelaar tweevoudig met tweepuntsbediening
Productdatabase

23 KByte.

Downloaden
Art.nr.
0185 00
Bestandsformaat
VD1
Bestandsgrootte
27 Kb

Downloaden (de)

Taster-Busankoppler 2fach mit Zweipunktbedienung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art.nr.
0185 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
115 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst