Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met controlelamp

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0182 40
0182 40
37,30 EUR
EAN 4010337182405
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0182 42
0182 42
37,49 EUR
EAN 4010337182429
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0182 43
0182 43
37,49 EUR
EAN 4010337182436
VE 1/5
PS 11
groen
Art.nr. 0182 45
0182 45
37,49 EUR
EAN 4010337182450
VE 1
PS 11
blauw
Art.nr. 0182 46
0182 46
37,49 EUR
EAN 4010337182467
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0182 47
0182 47
37,49 EUR
EAN 4010337182474
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads