Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal met montageplaat en adapter K/P25
Serieschakelaar/wandcontactdoos met randaarde

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 0175 10
0175 10
51,70 EUR
EAN 4010337175100
VE 5
PS 13
zuiver wit
Art.nr. 0175 11
0175 11
51,70 EUR
EAN 4010337175117
VE 1
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2024. Of zolang de voorraad strekt.

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads