Basiselement jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking met draaiknop

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Groependrukcontact resp. -schakelaar1-polig
Art.nr. 0154 00
0154 00
36,91 EUR
EAN 4010337154006
VE 1/5
PS 01
Groependrukcontact resp. -schakelaar 2-polig
Art.nr. 0157 00
0157 00
50,54 EUR
EAN 4010337157007
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
Parallelaansluiting voor

S3000 jl.best.el. + ing.neveneenh.

Door de messing arrêtering te verwijderen, kan de jaloezieschakelaar als standenschakelaar worden gebruikt.
De bijpassende afdekking is het artikel:

afd. draaiknop 3-standen

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve geleiders tot:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
  • Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.
  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Groependrukcontact/schakelaar 1-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipjaloeziedrukcontact/schakelaar als neveneenheid voor jaloeziebesturing 230 V + neveneenheid 1-polig

Art.nr. 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Downloaden


Drukcontact/schakelaar 2-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipjaloezieschakelaar/wipdrukcontact voor jaloezieschakeling 2-polig

Art.nr. 0157 00

PDF, 20 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads