Drukcontact met korte slag 0,5 A 42 V~ met afdekking, wip en controlevenster
Maakcontact 1-polig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0153 40
0153 40
25,25 EUR
EAN 4010337153405
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0153 42
0153 42
25,25 EUR
EAN 4010337153429
VE 1/5
PS 01
rood
Art.nr. 0153 43
0153 43
25,25 EUR
EAN 4010337153436
VE 1/5
PS 01
blauw
Art.nr. 0153 46
0153 46
25,25 EUR
EAN 4010337153467
VE 1/5
PS 01
zwart
Art.nr. 0153 47
0153 47
25,25 EUR
EAN 4010337153474
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
11 mm

Aanwijzingen

  • Te verlichten met gloeilampelement via een aparte leiding.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads