Trekschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 0146 10
0146 10
39,17 EUR
EAN 4010337146100
VE 10
PS 13
zuiver wit
Art.nr. 0146 11
0146 11
39,17 EUR
EAN 4010337146117
VE 10
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2025.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.
  • Voor wand- en plafondmontage.
  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

  • Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads